Cesta  |  Contacto  |  Ayuda  |  Envíe un correo  | 
En Chile 800-395-179
Fuera de Chile001-203-978-7240

Elementos RTD con cables adjuntos


Todos los elementos de OMEGA RTD se pueden suministrar con un cable adicional conectado a cables existentes. Los cables más largos crean más flexibilidad para su uso en muchas aplicaciones.

RTD-(*)-F3105
RTD-(*)-F3105
Sensores RTD de respuesta rápida. Elemento RTD expuesto con hilos conductores aislados con fibra de vidrio
COMPRAR AHORA »
Sensores de Temperatura RTD
Sensores de Temperatura RTD
Nuevo Buscador de Sensores de Temperatura RTD
COMPRAR AHORA »
Serie HSRTD
Serie HSRTD
Sensores RTD PFA sellados flexibles Para utilizar en entornos corrosivos y lugares estrechos
COMPRAR AHORA »
Nuevo!
Serie SA1-RTD
Serie SA1-RTD
RTD de montaje en superficie, autoadhesivo y de diseño avanzado que ofrece una precisión de clase A
COMPRAR AHORA »
Nuevo!
Serie SA1-RTD-B Paquete de 3
Serie SA1-RTD-B Paquete de 3
RTD para superficie, fácil de usar. Ofrece soluciones de medición de superficie flexibles
COMPRAR AHORA »
Nuevo!
RTD-2  (Class B) 5-Pack Series
RTD-2 (Class B) 5-Pack Series
RTD PT100 Sensor Probe with Lead Wires (5-Pack)
COMPRAR AHORA »
SRTD-1 and SRTD-2
SRTD-1 and SRTD-2
Cement on RTD Elements for Surface Measurement
COMPRAR AHORA »
 

Los siguientes productos están disponibles aunque la descripción aún no haya sido traducida

RTD-(*)-1PT100K2515
RTD-(*)-1PT100K2515
RTD Elements with 36 Inch Lead Wire - 2, 3 and 4 Wire Lead Configurations
COMPRAR AHORA »
RTD-(*)-1PT100K2528
RTD-(*)-1PT100K2528
RTD Elements with 36 Inch Lead Wire - 2, 3 and 4 Wire Lead Configurations
COMPRAR AHORA »
RTD-(*)-F3102
RTD-(*)-F3102
RTD Elements with 36 Inch Lead Wire and 2, 3 or 4 Wire Lead Configurations
COMPRAR AHORA »
OTP Series
OTP Series
3-Prong Standard Size Round Pin Connector for Thermocouple, RTD and 3-Wire Thermistor
COMPRAR AHORA »
TA3 and TA4
TA3 and TA4
Miniature Connectors for RTD's and Thermistors Series "T"
COMPRAR AHORA »
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.