Cesta  |  Contacto  |  Ayuda  |  Envíe un correo  | 
En Chile 800-395-179
Fuera de Chile001-203-978-7240

Sensores y transductores



Cable termopar - Tipo T, duplex, aislado
COMPRAR AHORA »
HHP240 Series
HHP240 Series
Handheld Digital Manometer - Discontinued
COMPRAR AHORA »
LC103B
LC103B
Celdas de carga de acero inoxidable compactas de alta precisión Tipo S
COMPRAR AHORA »
PR-11
PR-11
Sondas RTD provistas de transición
COMPRAR AHORA »
PRTF-12, PRTF-14, PRTF-18, PRTF-19  Series
PRTF-12, PRTF-14, PRTF-18, PRTF-19 Series
Sensores RTD de platino con cabezal de protección industrial
COMPRAR AHORA »
RTD-850
RTD-850
Sensor de RTD/Pt100 con carcasa en miniatura. Construcción de montaje en perno para uso en espacios limitados
COMPRAR AHORA »
Serie
Serie
Sensores RTD de platino OMEGAFILM™ - Discontinuado
COMPRAR AHORA »
Serie de sondas M12
Serie de sondas M12
Sondas de termopar con roscas de montaje y conectores M12. Tamaños estándar
COMPRAR AHORA »
Serie FMA1000
Serie FMA1000
Indicador/transmisor industrial de velocidad/temperatura de aire para uso general
COMPRAR AHORA »
Nuevo!
Serie FSW800
Serie FSW800
Monitor de flujo de aire de ventiladores compactos y ventiladores de filtro
COMPRAR AHORA »
Serie HHF1000
Serie HHF1000
Medidor portátil de velocidad y temperatura del aire con opción inalámbrica{USB}{WIRELESS}{WINXP}{VISTA}
COMPRAR AHORA »
Nuevo!
Serie HSRTD
Serie HSRTD
Sensores RTD PFA sellados flexibles Para utilizar en entornos corrosivos y lugares estrechos
COMPRAR AHORA »
Nuevo!
Serie LC201/LCM201
Serie LC201/LCM201
Celdas de carga de compresión o tensión en subminiatura de 19 mm (0,75") de diámetro, modelos estándar y métricos
COMPRAR AHORA »
Serie LC202/LCM202
Serie LC202/LCM202
Celdas de carga universales en miniatura, tipo de montaje en perno de 25 mm (1") a 35 mm (1,38") de diámetro, modelos estándar y métricos.
COMPRAR AHORA »
Serie LC302/LCM302
Serie LC302/LCM302
Celda de carga de compresión en acero inoxidable de 19 mm (0,75") de diámetro, modelos estándar y métricos
COMPRAR AHORA »
Serie LC703/LCM703
Serie LC703/LCM703
Enlaces de tensión de bajo perfil y en miniatura. Perfil bajo de 19 mm (0,75") a 25 mm (1") de altura, modelos estándar y métricos
COMPRAR AHORA »
Serie LCFL/LCMFL
Serie LCFL/LCMFL
Celdas de carga de compresión o tensión en miniatura y económicas de 19 mm (0,75") de diámetro y 25,4 mm (1") rangos estándar y métricos
COMPRAR AHORA »
Serie LCL
Serie LCL
Celdas de carga finas, puente completo para cargas de 0-113 g a 0-18 kgf
COMPRAR AHORA »
Serie M12M
Serie M12M
Sondas de termopar con conectores moldeados M12. Tamaños estándar y métricos
COMPRAR AHORA »
Nuevo!
Serie M8M
Serie M8M
Sondas de termopar con conectores moldeados M8. Tamaños estándar y métricos
COMPRAR AHORA »
Nuevo!
Serie OS100E
Serie OS100E
Sensores/transmisores de temperatura IR industriales en miniatura y sin contacto. Con pantalla LED incorporada (opcional)
COMPRAR AHORA »
Nuevo!
Serie PR-21
Serie PR-21
Sensor RTD con conector M12 para aplicaciones de medición y pruebas y control de proceso
COMPRAR AHORA »
Nuevo!
Serie PRS-S-NB9W
Serie PRS-S-NB9W
Ensamblajes sanitarios de RTD, resistencia estándar con cabezal de protección
COMPRAR AHORA »
Nuevo!
Serie PRS-TW-M12
Serie PRS-TW-M12
Vaina RTD higiénico y sensor Pt100 desmontable con conector M12
COMPRAR AHORA »
Nuevo!
Serie PXM409
Serie PXM409
Transductores y Transmisores de Silicio Micromecanizado de Precisión
COMPRAR AHORA »
Serie SA2C
Serie SA2C
Sensores de superficie RTD autoadhesivos de silicona y flexibles
COMPRAR AHORA »
Nuevo!
Serie U-MAGNET
Serie U-MAGNET
Termopar de montaje con imán.
COMPRAR AHORA »
Series HHP360
Series HHP360
Barómetro y manómetro digital de gran precisión.
COMPRAR AHORA »
Nuevo!
Series M8C y M12C
Series M8C y M12C
Cable prolongador de termopar moldeado M8 y M12
COMPRAR AHORA »
LCMGD Series
LCMGD Series
Miniature Load Cell
Ranges 0-100 to 0-200,000 Newtons

COMPRAR AHORA »
Serie LCM201
Serie LCM201
Celdas de carga de compresión o tensión en subminiatura de 19 mm de diámetro
COMPRAR AHORA »
Serie WT
Serie WT
Termopar de disco resistente de tipo blindado
COMPRAR AHORA »
DPG409 Series
DPG409 Series
Digital Pressure Gauge (DPG) with Analog Output and Optional Wireless Transmitter
COMPRAR AHORA »
E47BCC Series
E47BCC Series
Descontinuado Limit Switch, Prewired, Compact
COMPRAR AHORA »
LDI-127
LDI-127
Transductor lineal de inducción variable para sensores de posición
COMPRAR AHORA »
OS151A-USB Series
OS151A-USB Series
Compact Non-Contact Infrared Temperature Transmitter USB PC Configurable with 4 to 20 mA Output
COMPRAR AHORA »
OS550 Series - See the NEW OS550A Series
OS550 Series - See the NEW OS550A Series
Industrial Non-contact Infrared Thermometer / Transmitter with Local Display and Analog Output
COMPRAR AHORA »
OS-VIR50
OS-VIR50
Termómetro infrarrojo digital con vídeo
COMPRAR AHORA »
Nuevo!
PX119
PX119
Transmisores de Presión Compactos y Resistentes
COMPRAR AHORA »
Nuevo!
PX3005-DIFF
PX3005-DIFF
Transmisor de presión diferencial con pantalla digital
COMPRAR AHORA »
Nuevo!
PX309/PX319/PX329/PX359  Series
PX309/PX319/PX329/PX359 Series
Transductor de Presión de Alto Desempeño
COMPRAR AHORA »
Sensores Infrarrojos
Sensores Infrarrojos
Nuevo Buscador de Sensores Infrarrojos Omega.
COMPRAR AHORA »
Serie LC204 y LC214
Serie LC204 y LC214
Celdas de Carga en Miniatura - Montaje en Superficie
COMPRAR AHORA »
Serie LCP
Serie LCP
Celda de carga de pin de carga
COMPRAR AHORA »
Nuevo!
Serie LP801
Serie LP801
Potenciómetros lineales de largo recorrido. Para la medición de desplazamientos
COMPRAR AHORA »
Serie M12CM
Serie M12CM
Cables M12 con conectores montables en campo para termopares
COMPRAR AHORA »
Serie M12LCP
Serie M12LCP
Sondas de Termopar con Conectores moldeados M12 para altas temperaturas - Tamaños estándar y métricos
COMPRAR AHORA »
Nuevo!
Serie M12LCP
Serie M12LCP
Sensor RTD de respuesta rápida con la punta de cobre. A prueba de vibraciones
COMPRAR AHORA »
Serie PR-31
Serie PR-31
Sondas RTD con conectores moldeados M12 para altas temperaturas
Tamaños estándar y métricos

COMPRAR AHORA »
Serie PX709GW  Nivel/sumergible
Serie PX709GW Nivel/sumergible
Transductores de presión sumergibles
para mediciones de agua de nivel, profundidad o tierra

COMPRAR AHORA »
Series PR-26
Series PR-26
Sondas RTD (PT100) con conexiones M12 para vibraciones
COMPRAR AHORA »
 

Los siguientes productos están disponibles aunque la descripción aún no haya sido traducida

LDI-119
LDI-119
High Accuracy Displacement Transducer/Motion Sensors (LVIT)
COMPRAR AHORA »
LDI-619-Series
LDI-619-Series
Rugged Contactless LVIT Displacement Transducers with DC Output
COMPRAR AHORA »
OS212 Series
OS212 Series
Fixed Infrared Non-Contact Temperature Sensor with adjustable emissivity and optional display
COMPRAR AHORA »
USR03-Series
USR03-Series
Short Range Ultrasonic Level/Distance Transmitter-Switch
COMPRAR AHORA »
LDI-G19
LDI-G19
Compact Spring Loaded Linear Variable Inductive Position Sensor
COMPRAR AHORA »
M12TX
M12TX
M12 Temperature Transmitter with 100Ω RTD
COMPRAR AHORA »
M12TXC
M12TXC
Compact and Programmable M12 RTD Temperature Transmitters
COMPRAR AHORA »
M12TXSS
M12TXSS
M12 Stainless Steel RTD Temperature Transmitters
COMPRAR AHORA »
OS-MINIHUB
OS-MINIHUB
Multi-Channel IR Monitoring System RS485/Modbus Outputs
COMPRAR AHORA »
OS1327D
OS1327D
Infrared Thermometer with USB Interface
COMPRAR AHORA »
PX3005
PX3005
Rangeable Industrial Pressure Transmitter with Digital Display
COMPRAR AHORA »
PX409 Series Gage and Absolute Pressure Transmitters
PX409 Series Gage and Absolute Pressure Transmitters
High Accuracy Pressure Transducers with 0.05% Accuracy and 0.03% Linearity Options
COMPRAR AHORA »
RTDM12
RTDM12
Compact RTD Temperature Sensors
COMPRAR AHORA »
OS210-150-300-800
OS210-150-300-800
Fixed Infrared Temperature Transmitters with a Selection of Field of Views to fit most Industrial Applications
COMPRAR AHORA »
OS210-C4 Series
OS210-C4 Series
Fixed Infrared Temperature Sensor With RS485 MODBUS® RTU Interface and a broad selection of Field of Views
COMPRAR AHORA »
SLE Wire
SLE Wire
Thermocouple Wire Special Limits of Error
COMPRAR AHORA »
OMDC-MPU-A Speed Sensor
OMDC-MPU-A Speed Sensor
Hall Effect Geartooth Pick-Up Sensor for Detecting Speed
COMPRAR AHORA »
PX409-WWDIFF
PX409-WWDIFF
Wet/Wet Differential Pressure Transmitters
COMPRAR AHORA »
PX5200 Rangeable dp Transmitter
PX5200 Rangeable dp Transmitter
Pressure Transmitter, Rangeable Wet/Wet Differential
COMPRAR AHORA »

Ultrasonic Level Sensor and Transmitter for Close Range Measurement  - Discontinued
COMPRAR AHORA »

Multipair Thermocouple Extension Cable
COMPRAR AHORA »
(*)SS Series NHX
(*)SS Series NHX
High Temperature Thermocouple Probes with Quick Disconnect NHX Ceramic Connector
COMPRAR AHORA »
(*)TSS Series
(*)TSS Series
Thermocouple Probe - Molded Transition Joint Probes with PFA Insulated Lead Wire
COMPRAR AHORA »
8800PC-K
8800PC-K
Pipe Clamp Thermocouple
COMPRAR AHORA »
BT Series
BT Series
Bayonet Style Thermocouples with Stainless Steel Cable
COMPRAR AHORA »
CF Series
CF Series
Thermocouples for Extruders - Compression Style with Stainless Steel Cable
COMPRAR AHORA »
CNI-CB120/240 Temperature - Process Controller
CNI-CB120/240 Temperature - Process Controller
Microprocessor-based Controller Self container Temperature controller
COMPRAR AHORA »
CNI-CB120SB Temperature - Process Controller
CNI-CB120SB Temperature - Process Controller
Microprocessor-based Controller Self container Temperature controller
COMPRAR AHORA »
CO SERIES
CO SERIES
Cement-On Surface Thermocouples
COMPRAR AHORA »
CO4-K Series
CO4-K Series
 - Discontinued Cement-On Surface Thermocouples
COMPRAR AHORA »
DPGM409 Series METRIC PRESSURE GAUGES
DPGM409 Series METRIC PRESSURE GAUGES
DIGITAL PRESSURE GAUGES
METRIC FITTINGS AND RANGES DPGM409 SERIES

COMPRAR AHORA »
Dual Non-Contact Laser High-Temperature Infrared Thermometer
Dual Non-Contact Laser High-Temperature Infrared Thermometer
Dual Laser Infrared Thermometer, 75:1 Narrow Field of View
COMPRAR AHORA »
E47 Series
E47 Series
Precision Limit Switches
COMPRAR AHORA »
E48 Series
E48 Series
Safety Key Interlock Limit Switches
COMPRAR AHORA »
E50 Series
E50 Series
Modular Plug-In Limit Switches
COMPRAR AHORA »
E57 Series Inductive Proximity Sensors
E57 Series Inductive Proximity Sensors
Proximity Sensors in 12, 18 & 30 mm diameters. 2 or 3-wire, LED status indicator models with sensing ranges from 2mm to 15mm for AC or DC voltages.
COMPRAR AHORA »
E57 Small Diameter Series Inductive Proximity Sensors
E57 Small Diameter Series Inductive Proximity Sensors
Proximity Sensor with sensing range from 0.8 to 3mm with LED indicator
COMPRAR AHORA »
E58 Series
E58 Series
Photoelectric Sensors - Harsh Duty Series
COMPRAR AHORA »
FL500-R
FL500-R
Proximity Switches for Use With FL-500 Series Flowmeters
COMPRAR AHORA »
FST1000 Series
FST1000 Series
Economical Air Flow Switch
COMPRAR AHORA »
FSW-25
FSW-25
Trim to Size Paddle Type Liquid Flow Switch
COMPRAR AHORA »
FSW530 Series
FSW530 Series
Liquid Micro-Flow Switches
COMPRAR AHORA »
FTP-PROBE
FTP-PROBE
Flow Through Temperature Sensor
COMPRAR AHORA »
iPROX Series Inductive Proximity Sensors
iPROX Series Inductive Proximity Sensors
2-wire AC and 3-wire DC Inductive Proximity Sensors
COMPRAR AHORA »
KP-K-SS-Series
KP-K-SS-Series
Tongue Operated Safety Interlock Switches
COMPRAR AHORA »
LC101 and LC111 Series
LC101 and LC111 Series
S-Beam Load Cell - Stainless Steel Construction, High Accuracy, Economical Price
COMPRAR AHORA »
LC601
LC601
Low Range Constant Moment Beam Load Cells with 4-Direction Overload Stops
COMPRAR AHORA »
LC8200
LC8200
Through-Hole Bolt Load Cells, 2.00 Inch O.D.
COMPRAR AHORA »
LCFD
LCFD
Subminiature Tension or Compression Load Cell | 0.75" to 1" Diameter | 1Kg to 1,000 lb
COMPRAR AHORA »
LCGB Series
LCGB Series
Miniature Compression Load Cell with Through-Body Mounting Holes
COMPRAR AHORA »
LCGD
LCGD
Miniature Compression Load Cell | 25 to 50,000 lb
COMPRAR AHORA »
LCKD
LCKD
Subminiature Compression Load Cell | 1kg to 1,000 lb
COMPRAR AHORA »
LCMHD Series
LCMHD Series
Low Profile Tension and Compression Load Cells, Metric, ±2.5 kgF to ±10,000 kgF
COMPRAR AHORA »
LCR Series Load Cell
LCR Series Load Cell
S-Beam Load Cells, High Accuracy, Rugged for Industrial Applications
COMPRAR AHORA »
LD200
LD200
LVDT
Economical AC Displacement Transducers

COMPRAR AHORA »
LD340-12.5
LD340-12.5
Miniature LVDT Displacement Transducer with Guided Core
COMPRAR AHORA »
LD400
LD400
Miniature DC Output Displacement Transducers with Acetal Bearings
COMPRAR AHORA »
LD500
LD500
LVDT Precision DC Gaging Transducers for Quality Control or Automation Tooling
COMPRAR AHORA »
LD701
LD701
Non-Contact Linear Displacement Sensor
COMPRAR AHORA »
LDX-D
LDX-D
DIN Rail Mount Signal Conditioners for AC LVDT Transducers
COMPRAR AHORA »
LMR-LPR-Series
LMR-LPR-Series
Magnetic Non-Contact Safety Switches with European Industry Standard Fitting
COMPRAR AHORA »
LVCN414 Series
LVCN414 Series
Non-Contact Level Controller for Small Tank Applications
COMPRAR AHORA »
LVD-803 and LVD-804 Series
LVD-803 and LVD-804 Series
Fail-Safe Dry Material Rotary Paddle Level Switches
COMPRAR AHORA »
M12C Series Extension Cables
M12C Series Extension Cables
DC Cable Assemblies for Probes, Sensors and Transmitters
COMPRAR AHORA »
M12CM-RTD
M12CM-RTD
High Temperature M12 Extension Cables
COMPRAR AHORA »
M12TX-PT100
M12TX-PT100
Inline RTD Temperature Transmitter for 100Ω PT RTDs
COMPRAR AHORA »
NB-SS Series, NB-IN Series
NB-SS Series, NB-IN Series
Thermocouple Probes with Industrial Protection Heads
COMPRAR AHORA »
OMDC-CF Series Motor Speed Sensor
OMDC-CF Series Motor Speed Sensor
Speed Sensor Kit for AC or DC NEMA "C" Face Motors, for use with Tachometers and Close Loop Controls.
COMPRAR AHORA »
OS-PC
OS-PC
High Speed Infrared Sensor with Small Measured Spot
COMPRAR AHORA »
OS136 Series
OS136 Series
19mm (3/4") Diameter Miniature Low Cost Non-Contact Infrared Temperature Transmitter -Discontinued


COMPRAR AHORA »
OS523E and OS524E Series
OS523E and OS524E Series
High-Temperature Handheld Infrared Thermometer
with Optional Sighting Scope and Distance Measurement

COMPRAR AHORA »
OS530E Series
OS530E Series
OMEGASCOPE™ Handheld Infrared Thermometer
Enhanced E Versions - Now Available!

COMPRAR AHORA »
OS550A-BB Series
OS550A-BB Series
Industrial Non-Contact Infrared Thermometer/Transmitter OEM
COMPRAR AHORA »
OSXL-TIM3
OSXL-TIM3
High Value Thermal Imager Camera
COMPRAR AHORA »
PCLM-FT, PCLM-SMP-FT, PCLM-SMP-RSC-FT, TAS-(*)-1-FT AND TAS-(*)-3-FT
PCLM-FT, PCLM-SMP-FT, PCLM-SMP-RSC-FT, TAS-(*)-1-FT AND TAS-(*)-3-FT
EMI Protection Hardware with Nickel-Zinc Ferrite Cores.
Includes Adapters and Cable Clamps for Standard and Miniature Connectors

COMPRAR AHORA »
PIK & PUK Series DIN Rail Terminal Blocks
PIK & PUK Series DIN Rail Terminal Blocks
Sensor and Multi-Level DIN Rail Terminal Blocks with Screw Connection. Ideal for 2-& 3-wire RTDs.
COMPRAR AHORA »
PR-21SL-M12 Series
PR-21SL-M12 Series
Spring Loaded RTD | Vibration Resistant with M12 Connector for use in Thermowells
COMPRAR AHORA »
PR-30 Series
PR-30 Series
Temperature Sensors for Oil, Fuel or Other Liquids
COMPRAR AHORA »
PRS-CB Series
PRS-CB Series
Sanitary RTD Sensors with Integral Cables for use in CIP Clean-In-Place Applications
COMPRAR AHORA »
PRS-M12 Series
PRS-M12 Series
3-A Approved Sanitary RTD Sensor with M12 Connector for use in Sanitary or Hygienic Clean-In-Place (CIP) Applications
COMPRAR AHORA »
PRS-TW-NB9W Series
PRS-TW-NB9W Series
Sanitary RTD Sensor with Thermowell/ Removable Sensor/ Connection Head For Use in Clean-In-Place (CIP) Processes
COMPRAR AHORA »
PRTF-13 Series
PRTF-13 Series
Platinum RTD Probe with pt100 Ohm Thin Film DIN Platinum RTD Element and 3 Prong Heavy Duty Connector
COMPRAR AHORA »
PRTF-16 Series
PRTF-16 Series
Platinum RTD With Utility Handle
COMPRAR AHORA »
PRTF10-E-BX Series
PRTF10-E-BX Series
General Purpose RTD Probes with Fiberglass Insulated Cables and Stainless Steel BX Armor Hose
COMPRAR AHORA »
PRTF10-E-SB Series
PRTF10-E-SB Series
General Purpose RTD Probes with Stainless Steel Braided Fiberglass Insulated and Jacketed Cables
COMPRAR AHORA »
PRTF11-E-BX
PRTF11-E-BX
RTD Probes with Transitions and Stainless Steel BX Armor Cable for Industrial Applications
COMPRAR AHORA »
PRTF11-E-GG
PRTF11-E-GG
RTD Probes with Transitions, Strain Relief Springs and Fiberglass Insulated and Jacketed Cables
COMPRAR AHORA »
PRTF11-E-SB Series
PRTF11-E-SB Series
RTD Probes with Transitions, Strain Relief Springs and Fiberglass Insulated & Jacketed Stainless Steel Braided Cables
COMPRAR AHORA »
PST-4130
PST-4130
Regulated Power Supply for Transducers and Bridges, Adjustable 4 to 15 Vdc Output
COMPRAR AHORA »
PSW-190
PSW-190
Economical Brass Pressure Switches
COMPRAR AHORA »
PSW-620/PSW-630 Series
PSW-620/PSW-630 Series
Economical Pressure and Vacuum Switches
COMPRAR AHORA »
PSW-800
PSW-800
Economical Industrial Pressure Switches for Vacuum to 7500 psi
COMPRAR AHORA »
PX600
PX600
Subminiature Pressure Transducer with Flush Diaphragm
COMPRAR AHORA »
PX610
PX610
Subminiature Millivolt Output Type Pressure Transducer for Accurate Measurements in Restricted Locations
COMPRAR AHORA »
PX654
PX654
Highly Accurate, Low Pressure Industrial Transducer
COMPRAR AHORA »
PX656
PX656
Highly Accurate, Low Pressure Industrial Transmitter
COMPRAR AHORA »
T5R, T3R, TOR
T5R, T3R, TOR
Unsheathed Fine Gage Tungsten-Rhenium Microtemp Thermocouples
COMPRAR AHORA »
TC-K-1/4NPT-G-72-DUAL
TC-K-1/4NPT-G-72-DUAL
Dual Thermocouple or RTD Pipe Plug Probe with NPT Fitting
COMPRAR AHORA »
TCCTL Series
TCCTL Series
Field Adjustable Length Thermocouple Probe
COMPRAR AHORA »
TERP, TEFE, SEFE and SERP
TERP, TEFE, SEFE and SERP
Thermocouple Probes for Plastic Extruders - Stainless Steel Tips
COMPRAR AHORA »
TOS-Series
TOS-Series
High Temperature Thermocouple Sensor For Oven or Furnace Measurements
COMPRAR AHORA »
TT, KK, TG, GG Fine Wires
TT, KK, TG, GG Fine Wires
Duplex Insulated Thermocouple Wire
COMPRAR AHORA »
ULR30-Series
ULR30-Series
Long Range Ultrasonic Level/Distance Transmitter-Switch
COMPRAR AHORA »
UMR14-SERIES
UMR14-SERIES
Medium Range Ultrasonic Level/Distance Transmitter-Switch
COMPRAR AHORA »
WW26, W5W26, W3W25
WW26, W5W26, W3W25
Fine Gage Diameter Tungsten-Rhenium Thermocouples
COMPRAR AHORA »
XTA, XMO, XPA, XIN Series
XTA, XMO, XPA, XIN Series
Very High Temperature Exotic Thermocouple Probes
COMPRAR AHORA »
ZB SERIES Rotary Encoder
ZB SERIES Rotary Encoder
Industrial Duty Rotary Encoder with Single Channel or Quadrature Output - Can be Converted to Industrial Length Sensor
COMPRAR AHORA »
OMDC-PU-E and -R Series
OMDC-PU-E and -R Series
AC or DC Motor Speed Sensors from 1- 20 pulses per revolution to monitor speed and direction.
COMPRAR AHORA »
OMTBV7-WTC, -WTF, -WTS
OMTBV7-WTC, -WTF, -WTS
Thermocouple Terminal Blocks and Sensor Terminal Blocks
COMPRAR AHORA »
View All RTDs
View All RTDs
View our large selection, including general purpose, quick disconnect, indutrial, extruder, surface measurement, and more!
COMPRAR AHORA »
View All Wire
View All Wire
View the expansive selection of wire which Omega offers
COMPRAR AHORA »
DRTB-Rail Series
DRTB-Rail Series
DIN Rails, Standard and Pre-Cut Lengths
COMPRAR AHORA »
LP-PS Series Power Supplies
LP-PS Series Power Supplies
Low Profile DIN Rail Power Supplies for industrial devices
COMPRAR AHORA »
OMDC-MD DC Speed Control
OMDC-MD DC Speed Control
Programmable DC Speed Control with Closed Loop Feedback and Digital LED Display for DC Motors Rated to 2 HP
COMPRAR AHORA »
SL-PS Series Power Supplies
SL-PS Series Power Supplies
Power Supplies, Space Saving DIN Rail Mounting, 10 to 100 Watt for 5, 12, 24 & 48 VDC
COMPRAR AHORA »
PRMAG Series
PRMAG Series
Magnetic-Mount RTD Sensors
COMPRAR AHORA »
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.