Cesta  |  Contacto  |  Ayuda  |  Envíe un correo  | 
En Chile 800-395-179
Fuera de Chile001-203-978-7240

Instrumentos para galgas extensiométricas


Una variedad de instrumentos para su uso en aplicaciones relacionadas con tensión, desde registradores de datos, puentes y amplificadores hasta sistemas completos.

CNiS8 & DPiS8 Series
CNiS8 & DPiS8 Series
iS8 & iS32 Strain & load cell PID controllers
COMPRAR AHORA »
BCM-1
BCM-1
Modulo de completaciión del puente Wheastone para galgas extensiométricas
COMPRAR AHORA »
DP25B-S
DP25B-S
Medidor/Controlador de celdas de carga y tensión
COMPRAR AHORA »
OM-CP-BRIDGE110-10
OM-CP-BRIDGE110-10
Bridge/Strain Gage Data Logger, Part of the NOMAD® Family
COMPRAR AHORA »

Los siguientes productos están disponibles aunque la descripción aún no haya sido traducida

DMD4059 Series
DMD4059 Series
Bridge/Strain Gage Signal Conditioner
COMPRAR AHORA »
DMD-465
DMD-465
Strain Amplifier/Signal Conditioners Modules for Strain Gages, Load Cells and Transducers
COMPRAR AHORA »
DRC-4710 and DRC-4720
DRC-4710 and DRC-4720
DIN Rail Mount Bridge Input Signal Conditioners
COMPRAR AHORA »
HHP-SG
HHP-SG
Handheld Transducer Indicators with Excitation for Millivolt Transducers - Discontinued
COMPRAR AHORA »
OM2
OM2
Modular Signal Conditioning System
for Strain Gage Bridges, mV and other Sensor Signals

COMPRAR AHORA »
OMB-NET6000 Series
OMB-NET6000 Series
Ethernet-Based Temperature, Voltage and Strain Measurement Modules
COMPRAR AHORA »
PST-4130
PST-4130
Regulated Power Supply for Transducers and Bridges, Adjustable 4 to 15 Vdc Output
COMPRAR AHORA »
PST-5
PST-5
Excitation for Strain Gages, Bridges and Pressure Transducers, Screw Terminal Style
COMPRAR AHORA »