Cesta  |  Contacto  |  Ayuda  |  Envíe un correo  | 
En Chile 800-395-179
Fuera de Chile001-203-978-7240

Sondas de temperatura manuales y sondas para superficies


Omega ofrece sondas de superficie únicas para medir casi cualquier superficie. A partir de los estilos de la Serie 88000/98000 desde rodillos manuales hasta la sonda de alta temperatura de fundición, tenemos sondas de superficie para cumplir con los requerimientos de medición más exigentes.

HH911T-HH912T
HH911T-HH912T
Termómetros de termopar digital multicanal de alta precisión
COMPRAR AHORA »
Nuevo!
Serie U-MAGNET
Serie U-MAGNET
Termopar de montaje con imán.
COMPRAR AHORA »
Series (*)HIN & (*)HSS
Series (*)HIN & (*)HSS
Sondas de termopar con mango. Vaina de acero inoxidable 304 o Inconel
COMPRAR AHORA »
Termopares
Termopares
Nuevo Buscador de Termopares Omega.
COMPRAR AHORA »
88000 Series Probes
88000 Series Probes
Roller Surface Thermocouple Probes
COMPRAR AHORA »
HH11C, HH12C
HH11C, HH12C
Termómetros de mano de precisión 0.1% | Modelos de canal simple y doble
COMPRAR AHORA »
Nuevo!
Series 88000
Series 88000
Sondas de superficie de alta temperatura
COMPRAR AHORA »
Series 88000
Series 88000
Sondas de superficie e inserción de la serie 88000
COMPRAR AHORA »
Series 88000
Series 88000
Sondas de superficie redondas
COMPRAR AHORA »
8800PC-K
8800PC-K
Termopar de abrazadera de tubo
COMPRAR AHORA »
M12CFM-TC Series
M12CFM-TC Series
Cables M12 con conectores montables en campo para termopares
COMPRAR AHORA »
 

Los siguientes productos están disponibles aunque la descripción aún no haya sido traducida

88000 Series
88000 Series
Thin Leaf-Type Thermocouples
COMPRAR AHORA »
88000 Series Block Surface Probes
88000 Series Block Surface Probes
Unique Block Surface Thermocouple Probes
COMPRAR AHORA »
88L40K and 88L75K
88L40K and 88L75K
Leaf Surface Temperaure Probe - for Instant Measurement of Flat Surfaces
COMPRAR AHORA »
HPS Standard
HPS Standard
Integral Handle Thermocouple Probes: General Purpose Design
COMPRAR AHORA »
HPS-HT Series
HPS-HT Series
High Temperature Surface Thermocouple Probe with Handle and Retractable Cable
COMPRAR AHORA »
HYP5, SMP-NP, SMP-RT, SMP-AP, SMP-HT and 88000-RSC
HYP5, SMP-NP, SMP-RT, SMP-AP, SMP-HT and 88000-RSC
Quick Connect Surface Thermocouple Probes with Miniature Connectors, Retractable Cable and Utility Handle
COMPRAR AHORA »
SA3
SA3
Self-Adhesive Thermocouples
COMPRAR AHORA »
SP Series
SP Series
Heavy Duty Surface, Roller, General Purpose, Beaded Wire, Needle, and Surface Right Angle Thermocouples
COMPRAR AHORA »
SP-HF-K Series
SP-HF-K Series
High Temperature Foundry Thermocouple Probes
COMPRAR AHORA »
SPHT
SPHT
Surface Probe, Economical High-Temperature
COMPRAR AHORA »
TK-1 and TK-2 Kit
TK-1 and TK-2 Kit
Probe and Sensor Kit with Heavy Duty Thermocouples and Miniature Connectors
COMPRAR AHORA »
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.