Cesta  |  Contacto  |  Ayuda  |  Envíe un correo  | 
En Chile 800-395-179
Fuera de Chile001-203-978-7240

Transmisores y radio de telemetría para puentes, procesos y temperatura


Reducir el costo del cableado, simplificar las conexiones de cables, y reducir la posibilidad de captación de ruido.

Serie TX1500
Serie TX1500
Transmisores aislados de 4 a 20 mA para aplicaciones exigentes
COMPRAR AHORA »
Serie TXDIN1600
Serie TXDIN1600
Transmisor universal para carril DIN
COMPRAR AHORA »
Nuevo!
TXDIN70
TXDIN70
Transmisor de temperatura para DIN doble
COMPRAR AHORA »
 

Los siguientes productos están disponibles aunque la descripción aún no haya sido traducida

DMD4059 Series
DMD4059 Series
Bridge/Strain Gage Signal Conditioner
COMPRAR AHORA »
DMD4380 Series
DMD4380 Series
DC to DC Isolated Signal Conditioner
COMPRAR AHORA »
RT400
RT400
Radio Telemetry System for mV and Bridge Type Sensors
COMPRAR AHORA »
TX20B
TX20B
Radio Telemetry System for Strain Gages, Thermocouples and Voltage Signals
COMPRAR AHORA »
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.