Cesta  |  Contacto  |  Ayuda  |  Envíe un correo  | 
En Chile 800-395-179
Fuera de Chile001-203-978-7240

De uso general


Medir el flujo de líquidos y gases, los caudalímetros de área variable tienen una escala lineal, un intervalo de medición relativamente largo y de baja caída de presión. Ideal para usos generales.

Serie FL-2000
Serie FL-2000
Medidores de flujo de acrílico
COMPRAR AHORA »
FL-75
FL-75
Medidores de flujo de área variable industriales de bajo costo con capacidades: 0.5 a 120 GPM de agua
COMPRAR AHORA »

Los siguientes productos están disponibles aunque la descripción aún no haya sido traducida

FL-5000
FL-5000
Glass Tube Flowmeters
E-Z Tube Change With Magnifying Front Shield

COMPRAR AHORA »
FL-86 Series
FL-86 Series
All Plastic Variable Area Flow Meters
COMPRAR AHORA »
FL4000 Series
FL4000 Series
OEM Style Acrylic Variable Area Flow Meters
COMPRAR AHORA »
FL45100
FL45100
In-line Flowmeters With Half Union Adaptors - Discontinued
COMPRAR AHORA »
FL50000A
FL50000A
Panel Mount Flowmeters - Discontinued
COMPRAR AHORA »
FLK-2000-SERIES
FLK-2000-SERIES
Acrylic Variable Area Flow Meters For Air or Water
COMPRAR AHORA »
Variable Area Flow Meters Product Finder
Variable Area Flow Meters Product Finder
New Variable Area Flow Meters Product Finder - It's the easiest way to sort through our selection of Variable Area Flow Meters to find the right product for your application
COMPRAR AHORA »
 
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.