Cesta  |  Contacto  |  Ayuda  |  Envíe un correo  | 
En Chile 800-395-179
Fuera de Chile001-203-978-7240

Interruptores de flotador e indicador de nivel a punto de montaje vertical


Se monta verticalmente en la parte superior o inferior de un tanque, disponible en diseños compactos o industriales y en una gran variedad de características.

Serie LVN-40,LVN-50,LVN-52
Serie LVN-40,LVN-50,LVN-52
Conmutadores de nivel de líquido nema 6 de alta temperatura. Construcción de acero inoxidable
COMPRAR AHORA »
 

Los siguientes productos están disponibles aunque la descripción aún no haya sido traducida

LV141,LV142
LV141,LV142
Universal Liquid Level Sensor

COMPRAR AHORA »
LV171,LV172
LV171,LV172
Optical Liquid Level Sensor
COMPRAR AHORA »
LVN-140 Series
LVN-140 Series
VERTICAL MOUNT PLASTIC LEVEL SWITCH
COMPRAR AHORA »
LVN-60,LVN-61,LVN-70
LVN-60,LVN-61,LVN-70
NEMA-6 Single Station Liquid Level Switches Broad Chemical Compatibility
COMPRAR AHORA »
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.