Cesta  |  Contacto  |  Ayuda  |  Envíe un correo  | 
En Chile 800-395-179
Fuera de Chile001-203-978-7240
Lea más Sobre Presión
Transductores de Presión de Alta Temperatura vs. Elementos de Refrigeración

9/29/2016


Transductores de Presión de Alta Temperatura vs. Elementos de Refrigeración
Transductores de Presión de Alta Temperatura vs. Elementos de Refrigeración Transductores de Presión de Alta Temperatura vs. Elementos de Refrigeración

Lea más Sobre Transductores de Presión

Usando Celdas de Carga para Pesaje de Camiones, Trenes y Aviones

9/23/2016


Usando Celdas de Carga para Pesaje de Camiones, Trenes y Aviones
Usando Celdas de Carga para Pesaje de Camiones, Trenes y Aviones Usando Celdas de Carga para Pesaje de Camiones, Trenes y Aviones

Lea más Sobre Celdas de Carga

Prevención de Explosiones Usando Instrumentación

9/7/2016


Prevención de Explosiones Usando Instrumentación "Intrínsecamente Segura" Aprobada por la FM
Prevención de Explosiones Usando Instrumentación Explosiones industriales causaron pérdidas devastadoras de vidas en muchas ocasiones.

Lea más Sobre Intrínsecamente Segura

Instalando una Celda de Carga: Mejores Procedimientos

9/7/2016


Instalando una Celda de Carga: Mejores Procedimientos
Instalando una Celda de Carga: Mejores Procedimientos Cada instalación es única. Aprenda más sobre cuáles consideraciones son necesarias para diferentes aplicaciones.

Lea más Sobre Instalando una Celda de Carga

Tipos de Celdas de Carga: Eligiendo la Celda de Carga correcta para su aplicación

9/7/2016


Tipos de Celdas de Carga: Eligiendo la Celda de Carga correcta para su aplicación
Tipos de Celdas de Carga: Eligiendo la Celda de Carga correcta para su aplicación Cuando usted necesita convertir fuerza en una señal eléctrica de salida mensurable, la celda de carga o transductor es la mejor opción. Sepa más.

Lea más Sobre Tipos de Celda de Carga

Consideraciones Prácticas al Elegir un Transductor de Presión

9/7/2016


Consideraciones Prácticas al Elegir un Transductor de Presión
Consideraciones Prácticas al Elegir un Transductor de Presión Entienda los criterios necesarios para elegir el tipo correcto de transductor de presión para su aplicación

Lea más Sobre Eligiendo un Transductor de Presión

Optimizando Desempeño de Deformación Mecánica para Materiales No Homogéneos

9/7/2016


Optimizando Desempeño de Deformación Mecánica para Materiales No Homogéneos
Optimizando Desempeño de Deformación Mecánica para Materiales No Homogéneos Cómo usar sensores de deformación mecánica y optimizar su desempeño al trabajar con materiales no homogéneos

Lea más Sobre Usando Sensores de Deformación Mecánica

Teoría de Operación de Sensor

9/7/2016


Teoría de Operación de Sensor
Teoría de Operación de Sensor ¿Qué Hace Que Transductores y Celdas de Carga Funcionen?

Lea más Sobre Teoría de Sensor

Transductores de Desplazamiento Variable Lineal

9/7/2016


Transductores de Desplazamiento Variable Lineal
Transductores de Desplazamiento Variable Lineal Un LVDT es un equipo electromecánico usado para transformar movimiento mecánico o vibraciones, específicamente movimiento rectilíneo, en una señal variable.

Lea más Sobre LVDT

Entendiendo la Banda Muerta para Interruptores de Presión

9/7/2016


Entendiendo la Banda Muerta para Interruptores de Presión
Entendiendo la Banda Muerta para Interruptores de Presión Bandas muertas ajustables permiten ajustes, aumentar y disminuir los puntos de ajuste.

Lea más Sobre Banda Muerta para Interruptores de Presión

¿Qué significa

9/7/2016


¿Qué significa "Intrínsecamente Seguro"?
¿Qué significa El fuego es un peligro en muchas industrias. A veces, el riesgo es bastante evidente, como gases inflamables...

Lea más Sobre Intrínsecamente Seguro